85 mm
Novatech
Numéro de commande :
199832558
EAN:
4031582369663
Réf. produit :
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type F
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 110 mm. Le moyeu présente une longueur de 115 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche, garantissant une performance fiable et une longévité accrue. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 2000 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 800 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1000 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses configurations de chariots et de systèmes de manutention.
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté