85 mm
Novatech
Numéro de commande :
199837473
EAN:
4031582340013
Réf. produit :
ETX 085x105-Ø25 HL110-Type F
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 105 mm. Le moyeu présente une longueur de 110 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité supérieure. Le corps de la roue est constitué d'acier et de fer, assurant une structure robuste et fiable. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche, garantissant une performance optimale et une protection contre les contaminants. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 2000 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter une charge de 800 kg à une vitesse de 6 km/h ou une charge de 1000 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant une flexibilité adaptée à diverses conditions d'exploitation.
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté