Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 105 mm. Le moyeu présente une longueur de 110 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est constitué d'acier et de fer pour assurer une robustesse maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche, garantissant une performance fiable et une longévité accrue. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 2000 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 800 kg à 6 km/h ou 1000 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions de déplacement requises.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETX 085x105-Ø20 HL110-Type A
EAN
4031582330991
Numéro de matériau S4
199832338
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
1000 kg
Capacité de charge à 6 km/h
800 kg
Capacité de charge statique
2000 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.61 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6006 2RS
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
110 mm
Largeur du bandage
105 mm
Diamètre
85 mm
Largeur du corps de roue
105 mm
Type d’étanchéité
A
Convient pour/à
linde
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
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
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté