85 mm
Novatech
Numéro de commande :
199832555
EAN:
4031582369656
Réf. produit :
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type F
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 100 mm. Le moyeu présente une longueur de 105 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité optimale. La structure principale est constituée d'acier et de fer, garantissant une robustesse et une stabilité supérieures. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche, assurant un fonctionnement fluide et une protection contre les contaminants. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 2000 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 800 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1000 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses conditions d'utilisation industrielle.
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté