85 mm
Novatech
Numéro de commande :
199831639
EAN:
4031582330960
Réf. produit :
ETX 085x100-Ø20 HL105-Type A
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 100 mm. Le moyeu mesure 105 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est composée d'un corps en acier et fer, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche garantissant une performance fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 2000 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 800 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1000 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation selon les conditions de fonctionnement requises.
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté