Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 95 mm. Le moyeu présente une longueur de 95 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 1800 kg, une charge dynamique de 720 kg à 6 km/h ou de 900 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements de travail intensifs et aux applications de manutention lourde.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETP 085x95-Ø20 HL95
EAN
4031582318821
Numéro de matériau S4
199801060
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
900 kg
Capacité de charge à 6 km/h
720 kg
Capacité de charge statique
1800 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.53 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
95 mm
Largeur du bandage
95 mm
Diamètre
85 mm
Largeur du corps de roue
95 mm