Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 90 mm. Le moyeu présente une longueur de 82 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est composée d'un corps en acier et fer, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les besoins spécifiques de votre application.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETP 085x90-Ø20 HL82
EAN
4031582318814
Numéro de matériau S4
199827706
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.42 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
82 mm
Largeur du bandage
90 mm
Diamètre
85 mm
Largeur du corps de roue
90 mm