85 mm
Novatech
Numéro de commande :
199803770
EAN:
4031582318777
Réf. produit :
ETP 085x75-Ø20 HL75
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 75 mm. Le moyeu présente une longueur de 75 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 1400 kg, une charge dynamique de 560 kg à 6 km/h et une charge dynamique de 700 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses applications de manutention et de transport.