85 mm
Novatech
Numéro de commande :
199827956
EAN:
4031582369441
Réf. produit :
ETP 085x60-Ø20 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 60 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité optimale. La structure principale est constituée d'acier et de fer, assurant une robustesse et une fiabilité exceptionnelles. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et régulier. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1200 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 480 kg à une vitesse de 6 km/h ou 600 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les besoins spécifiques de votre application.