85 mm
Novatech
Numéro de commande :
199839737
EAN:
4031582330380
Réf. produit :
ETP 085x115-Ø30 HL115
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est un composant de roulette conçu pour les applications industrielles exigeantes, présentant un diamètre de 85...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est un composant de roulette conçu pour les applications industrielles exigeantes, présentant un diamètre de 85 mm et une largeur de bande de roulement de 115 mm, avec un moyeu de 115 mm de longueur et un alésage d'axe de 30 mm de diamètre. La structure combine un corps en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant durabilité et performance optimales. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 1700 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique atteint 680 kg à 6 km/h ou 850 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions de vitesse et de charge requises.