85 mm
Novatech
Numéro de commande :
199833618
EAN:
4031582318739
Réf. produit :
ETP 085x100-Ø20 HL100
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 100 mm. Le moyeu présente une longueur de 100 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité optimale. La structure principale est constituée d'acier et de fer, garantissant une robustesse exceptionnelle. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1800 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 720 kg à une vitesse de 6 km/h ou 900 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les besoins spécifiques de chaque application.