82 mm
Duratech
EAN:
4031582322613
Réf. produit :
TOP082x88-Ø20 HL90
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, fabriquée en polyamide à forte ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un corps de roue dont la bande de roulement est identique au matériau principal. Cette roue présente un diamètre de 82 mm, une largeur de bande de roulement de 88 mm et un moyeu d'une longueur de 90 mm, avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une performance optimale. La roue supporte une charge statique maximale de 1800 kg et une charge dynamique de 900 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.