Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 82 mm et d'une largeur de bande de roulement de 98 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide haute charge, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue. L'ensemble est équipé d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. Le moyeu présente une longueur de 100 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1800 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 720 kg à 6 km/h ou 900 kg à 4 km/h, offrant ainsi une polyvalence adaptée à diverses applications de manutention et de mobilité industrielle.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
TOP 082x98-Ø20 HL100
EAN
4031582322668
Numéro de matériau S4
199804410
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
900 kg
Capacité de charge à 6 km/h
720 kg
Capacité de charge statique
1800 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.58 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204ZV
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
100 mm
Largeur du bandage
98 mm
Diamètre
82 mm
Largeur du corps de roue
98 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel