Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un corps de roue dont la bande de roulement est identique au matériau principal. Cette roue présente un diamètre de 82 mm et une largeur de bande de roulement de 91 mm, avec un moyeu d'une longueur de 93 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1800 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique atteint 720 kg à 6 km/h ou 900 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles intensives.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
TOP 082x91-Ø20 HL93
EAN
4031582322637
Numéro de matériau S4
199804152
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
900 kg
Capacité de charge à 6 km/h
720 kg
Capacité de charge statique
1800 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.57 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204ZV
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
93 mm
Largeur du bandage
91 mm
Diamètre
82 mm
Largeur du corps de roue
91 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel