Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue pour les applications exigeantes. Elle présente un diamètre de 82 mm avec une largeur de bande de roulement de 90 mm et une longueur de moyeu de 90 mm. L'alésage de l'axe a un diamètre de 20 mm. La roue est fabriquée en polyamide à forte charge, matériau identique à celui du corps de roue, et est équipée d'un roulement à billes de précision pour assurer une rotation optimale. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1800 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 720 kg à une vitesse de 6 km/h ou 900 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une excellente performance selon les conditions d'utilisation.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
TOP 082x90-Ø20 HL90
EAN
4031582322620
Numéro de matériau S4
199827989
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
900 kg
Capacité de charge à 6 km/h
720 kg
Capacité de charge statique
1800 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.62 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6304
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
90 mm
Largeur du bandage
90 mm
Diamètre
82 mm
Largeur du corps de roue
90 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel