Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, fabriquée en polyamide haute charge avec un roulement à billes de précision assurant une performance optimale. Cette roue présente un diamètre de 82 mm avec une largeur de bande de roulement de 80 mm, tandis que le moyeu mesure 82 mm de longueur et l'axe dispose d'un alésage de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité matérielle. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1500 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique atteint 600 kg à 6 km/h ou 750 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de manutention et de transport intensif.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
TOP 082x80-Ø20 HL82
EAN
4031582322606
Numéro de matériau S4
199802945
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
750 kg
Capacité de charge à 6 km/h
600 kg
Capacité de charge statique
1500 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.51 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204ZV
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
82 mm
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
82 mm
Largeur du corps de roue
80 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel