Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue pour les applications exigeantes avec un diamètre de 82 mm et une largeur de bande de roulement de 70 mm. Le moyeu présente une longueur de 70 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en polyamide haute charge, offrant une excellente durabilité, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1500 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 600 kg à 6 km/h ou 750 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions de vitesse et de charge requises.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
TOP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582322590
Numéro de matériau S4
199805242
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
750 kg
Capacité de charge à 6 km/h
600 kg
Capacité de charge statique
1500 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.46 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
70 mm
Largeur du bandage
70 mm
Diamètre
82 mm
Largeur du corps de roue
70 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel