Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue en polyamide haute charge avec un diamètre de 82 mm et une largeur de bande de roulement de 66 mm. Le moyeu présente une longueur de 66 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision et la bande de roulement est identique au corps de roue. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 1300 kg. Pour les charges dynamiques, la roue peut supporter 520 kg à une vitesse de 6 km/h ou 650 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une solution robuste et fiable pour les applications de transport et de manutention exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
TOP 082x66-Ø20 HL66
EAN
4031582331042
Numéro de matériau S4
199827823
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
650 kg
Capacité de charge à 6 km/h
520 kg
Capacité de charge statique
1300 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.46 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
66 mm
Largeur du bandage
66 mm
Diamètre
82 mm
Largeur du corps de roue
66 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel