82 mm
Novatech
EAN:
4031582330656
Réf. produit :
RK.ETP082x96-Ø52x14
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Glissement fluide
La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 82 mm et une largeur de bande de roulemen...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 82 mm et une largeur de bande de roulement de 96 mm. La bande de roulement est composée de polypropylène souple, offrant une excellente adhérence et durabilité. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1500 kg et une charge dynamique de 750 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant une grande capacité de charge et une fiabilité optimale.
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
Glissement fluide
Surface de glissement en polypropylène pour planchers souples et surface en téflon pour planchers durs