82 mm
Novatech
EAN:
4031582330397
Réf. produit :
RK.ETP082x62-Ø47x13
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Glissement fluide
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications industrielles exigeantes. Avec un diamètre de 82 mm et u...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications industrielles exigeantes. Avec un diamètre de 82 mm et une largeur de bande de roulement de 62 mm, cette roue offre des dimensions compactes adaptées à diverses configurations de chariots et de manutention. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, assurant une bonne adhérence et une usure modérée. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1200 kg et une charge dynamique de 600 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend appropriée pour les environnements de travail intensifs.
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
Glissement fluide
Surface de glissement en polypropylène pour planchers souples et surface en téflon pour planchers durs