82 mm
Novatech
EAN:
4031582452983
Réf. produit :
ETP082x90-Ø20 HL90
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 82 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 82 mm et d'une largeur de bande de roulement de 90 mm. Le moyeu présente une longueur de 90 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique de 1500 kg et une charge dynamique de 750 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, la construction de machines et les systèmes logistiques.