82 mm
Novatech
Numéro de commande :
199827955
EAN:
4031582318722
Réf. produit :
ETP 082x76-Ø20 HL76
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est un composant de roulette conçu pour des applications industrielles exigeantes, présentant un diamètre de 82...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est un composant de roulette conçu pour des applications industrielles exigeantes, présentant un diamètre de 82 mm et une largeur de bande de roulement de 76 mm. Le moyeu mesure 76 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. La structure combine un corps en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant durabilité et performance. Le système de roulement à billes de précision garantit une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 840 kg à 6 km/h ou 700 kg à 4 km/h, offrant une flexibilité adaptée à différents scénarios d'utilisation en environnement industriel.