Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est un composant de roulette conçu pour des applications industrielles exigeantes, présentant un diamètre de 82 mm et une largeur de bande de roulement de 70 mm. Le moyeu mesure 70 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est constitué d'acier et de fer pour assurer une robustesse optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 840 kg à une vitesse de 6 km/h ou 700 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant ainsi une utilisation polyvalente selon les conditions de service requises.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582318715
Numéro de matériau S4
199802292
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
700 kg
Capacité de charge à 6 km/h
840 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.95 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
70 mm
Largeur du bandage
70 mm
Diamètre
82 mm
Largeur du corps de roue
70 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
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
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur