82 mm
Novatech
Numéro de commande :
199829296
EAN:
4031582318685
Réf. produit :
ETP 082x62-Ø20 HL62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 82 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 82 mm et d'une largeur de bande de roulement de 62 mm. Le moyeu présente une longueur de 62 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 1200 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 480 kg à une vitesse de 6 km/h ou 600 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses conditions d'utilisation en environnement industriel.