Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 82 mm et d'une largeur de bande de roulement de 60 mm. Le moyeu présente une longueur de 62 mm avec un alésage de 20 mm pour l'axe. La structure est composée d'un corps en acier et fer, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1200 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 480 kg à 6 km/h ou 600 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions de déplacement requises.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETP 082x60-Ø20 HL62
EAN
4031582318678
Numéro de matériau S4
199801537
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
600 kg
Capacité de charge à 6 km/h
480 kg
Capacité de charge statique
1200 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.09 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204ZV
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
62 mm
Largeur du bandage
60 mm
Diamètre
82 mm
Largeur du corps de roue
60 mm