80 mm
Duratech heat
EAN:
4031582393842
Réf. produit :
WOO080x31 Ø12 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Résistance constante à la chaleur
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 31 mm. Le moyeu présente une longueur de 40 mm avec un alésage de 12 mm pour l'axe. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, offrant une excellente durabilité dans les environnements exigeants. La bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité structurelle. Le moyeu lisse garantit un roulement fluide et régulier. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une performance thermique et mécanique optimale.
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
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes