80 mm
Duratech
EAN:
4031582442755
Réf. produit :
UOR080x34-Ø12 HL44,4
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu présente une longueur de 44,4 mm avec un alésage d'axe de 12 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Fabriquée en polyamide, cette roue offre une bande de roulement identique au corps de roue pour une usure uniforme. Elle est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. La roue Duratech supporte une charge statique maximale de 360 kg et une charge dynamique de 180 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et les présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport.