80 mm
Duratech
EAN:
4031582442687
Réf. produit :
UOO080x34-Ø12 HL44,4
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, offrant des performances fiable...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, offrant des performances fiables dans divers secteurs tels que la construction automobile OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et les présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 80 mm avec un moyeu lisse d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 34 mm, est fabriquée en polyamide, identique au corps de la roue, garantissant une construction homogène et durable. La roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de manutention et de mobilité industrielle.