Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une durabilité et une résistance optimales. L'axe présente un diamètre de trou de 12 mm et le moyeu mesure 44,4 mm de longueur. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant un fonctionnement fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Maxtech est particulièrement adaptée aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, de la construction de conteneurs, de la construction de machines, des chariots de production et de plateforme, des échafaudages, des armoires à outils, des équipements d'élimination des déchets, des établis et des équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UAR080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
EAN
4031582372878
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.17 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
80 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux