80 mm
Maxtech
EAN:
4031582452822
Réf. produit :
UAD080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une durabilité et une résistance optimales. L'alésage de l'axe présente un diamètre de 12 mm, avec une longueur de moyeu de 44,4 mm. La roue est équipée de roulements à rouleaux en acier inoxydable, garantissant une fiabilité accrue dans les environnements corrosifs. Elle supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.