Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue en polyamide à forte charge avec un roulement à billes de précision pour assurer une performance optimale. Cette roue présente un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 74 mm, tandis que le moyeu s'étend sur une longueur de 80 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est identique au corps de roue en matériau polyamide. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 560 kg à une vitesse de 6 km/h ou de 700 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant ainsi une utilisation polyvalente selon les exigences spécifiques de l'application.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
TOP 080x74-Ø20 HL80
EAN
4031582331028
Numéro de matériau S4
199829536
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
700 kg
Capacité de charge à 6 km/h
560 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.45 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204ZV
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
80 mm
Largeur du bandage
74 mm
Diamètre
80 mm
Largeur du corps de roue
74 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel