Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue pour les applications exigeantes. Elle présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 70 mm, offrant une surface de contact optimale. Le moyeu mesure 76 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 20 mm. La roue est fabriquée en polyamide haute charge, matériau identique pour la bande de roulement, assurant durabilité et résistance. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique de 1400 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 560 kg à 6 km/h ou 700 kg à 4 km/h, permettant une utilisation adaptée selon les conditions de vitesse et de charge requises.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
TOP 080x70-Ø20 HL76
EAN
4031582322576
Numéro de matériau S4
199804172
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
700 kg
Capacité de charge à 6 km/h
560 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.45 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204ZV
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
76 mm
Largeur du bandage
70 mm
Diamètre
80 mm
Largeur du corps de roue
70 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel