Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech est un élément de roulette conçu pour des applications exigeantes, présentant un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 70 mm. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1300 kg et une charge dynamique de 650 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements industriels et commerciaux nécessitant une fiabilité élevée et une capacité de charge importante.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
RK.TOP080x70-Ø47x14
EAN
4031582443103
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
650 kg
Capacité de charge statique
1300 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.25 kg
Nom du produit
Duratech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Corps de roue
Non défini
Bandage
Polypropylène, souple
Diamètre du roulement à billes
47 mm
Largeur du roulement à billes
14 mm
Largeur du bandage
70 mm
Diamètre
80 mm
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
Glissement fluide
Surface de glissement en polypropylène pour planchers souples et surface en téflon pour planchers durs