Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications industrielles exigeantes. Avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 75 mm, cette roue offre des dimensions compactes adaptées à diverses configurations de roulettes. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, assurant une bonne adhérence et une usure modérée. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend appropriée pour le transport de charges importantes dans des environnements industriels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
RK.ETP080x75-Ø47x14
EAN
4031582369533
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
700 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Nom du produit
Novatech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Non défini
Bandage
Polypropylène, souple
Diamètre du roulement à billes
47 mm
Largeur du roulement à billes
14 mm
Largeur du bandage
75 mm
Diamètre
80 mm
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
Glissement fluide
Surface de glissement en polypropylène pour planchers souples et surface en téflon pour planchers durs