Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 62 mm. La bande de roulement est composée de polypropylène souple, offrant une excellente adhérence et durabilité. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1200 kg et une charge dynamique de 600 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes. Le matériau du corps de roue n'est pas défini dans les spécifications techniques actuelles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
RK.ETP080x62-Ø47x18
EAN
4031582369526
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
600 kg
Capacité de charge statique
1200 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Nom du produit
Novatech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Non défini
Bandage
Polypropylène, souple
Diamètre du roulement à billes
47 mm
Largeur du roulement à billes
18 mm
Largeur du bandage
62 mm
Diamètre
80 mm
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
Glissement fluide
Surface de glissement en polypropylène pour planchers souples et surface en téflon pour planchers durs