Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue pour les roll-conteneurs et le mobilier et présentoirs de magasin. Elle présente un diamètre de 80 mm avec un moyeu de 44,4 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 34 mm, est en polypropylène, identique au corps de roue également fabriqué en polypropylène. Cette roue est équipée de roulements rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Elle supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de transport et de stockage en environnement commercial.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
POR080x34-Ø12 HL44,4 NEGRA
EAN
4031582442656
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
125 kg
Capacité de charge statique
250 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.1 kg
Nom du produit
Basetech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Largeur du bandage
34 mm
Diamètre
80 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux