80 mm
Basetech
EAN:
4031582390582
Réf. produit :
POR080x30-Ø12 white TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue en polypropylène avec un diamètre de 80 mm et une la...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue en polypropylène avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue est équipée de roulements rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Elle est capable de supporter une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h. La bande de roulement est fabriquée dans le même matériau que le corps de roue. Cette roue trouve ses applications principales dans les roll-conteneurs ainsi que dans le mobilier et les présentoirs de magasin, offrant une solution robuste pour les environnements commerciaux et logistiques.