Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polypropylène avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu lisse présente une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 250 kg et une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue en polypropylène. La roue Basetech est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier et présentoirs de magasin, offrant ainsi une solution fiable pour les environnements commerciaux et logistiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
POO080x34-Ø12
EAN
4031582418972
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
125 kg
Capacité de charge statique
250 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.06 kg
Nom du produit
Basetech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Largeur du bandage
34 mm
Diamètre
80 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse