80 mm
Supratech
EAN:
4031582442496
Réf. produit :
PJO080x30-Ø12 HL44
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 80 mm avec un moyeu lisse de 44 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 30 mm, est constituée de caoutchouc thermoplastique, tandis que le corps est fabriqué en polypropylène pour assurer durabilité et légèreté. La roue Supratech supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant une mobilité fiable et performante.