Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 35 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène robuste, tandis que l'assemblage repose sur des roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de 12 mm de diamètre pour une intégration facile dans les systèmes de roulettes. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les environnements industriels et commerciaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PIR080x35-Ø12 HL44,4 AZUL
EAN
4031582429749
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
70 kg
Capacité de charge statique
140 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.2 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
80 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux