80 mm
Novatech
Numéro de commande :
199839178
EAN:
4031582369427
Réf. produit :
ETY 080x25-Ø25
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 25 mm en polyuréthane coulé. Le corps de la roue est fabriqué en acier et fer, assurant une durabilité optimale, tandis que le moyeu mesure 12 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision avec joints RS/2RS pour une performance fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 130 kg à 6 km/h ou de 160 kg à 4 km/h. La roue Novatech est destinée à diverses applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et les équipements de transport.