80 mm
Novatech
Numéro de commande :
199830219
EAN:
4031582318524
Réf. produit :
ETY 080x20-Ø20 EL14
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 20 mm. Le moyeu présente une longueur de 14 mm avec un alésage de 20 mm pour l'axe, tandis que le corps est fabriqué en acier et fer pour assurer une robustesse optimale. Équipée d'un roulement à billes de précision RS/2RS, cette roue offre une capacité de charge statique de 280 kg et une capacité de charge dynamique de 110 kg à 6 km/h ou de 140 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux équipements aéroportuaires, aux chariots élévateurs, aux systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.