Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 25 mm. Le corps est fabriqué en acier et fer, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision RS/2RS assurant une rotation fluide et fiable. Le moyeu présente une longueur de 14 mm et l'axe dispose d'un diamètre de trou de 20 mm pour une intégration facile dans les systèmes de roulettes. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 130 kg à 6 km/h ou 160 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions de déplacement requises.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETY 080x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318531
Numéro de matériau S4
199830220
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
160 kg
Capacité de charge à 6 km/h
130 kg
Capacité de charge statique
320 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.38 kg
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
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
14 mm
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
80 mm
Largeur du corps de roue
25 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision (RS/2RS)