Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 20 mm. Le corps de la roue est fabriqué en acier et fer, tandis que la bande de roulement est constituée de polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision avec joints RS/2RS assurant une performance fiable et une longévité accrue. Le moyeu présente une longueur de 12 mm et l'axe dispose d'un diamètre de trou de 25 mm. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 280 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 140 kg à 4 km/h ou de 110 kg à 6 km/h, permettant une adaptation flexible selon les conditions d'utilisation et les vitesses de déplacement requises.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETY 080x20-Ø25 HL12
EAN
4031582365382
Numéro de matériau S4
199835789
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
140 kg
Capacité de charge à 6 km/h
110 kg
Capacité de charge statique
280 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.3 kg
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
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
12 mm
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
80 mm
Largeur du corps de roue
20 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision (RS/2RS)