Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 85 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure combine un corps en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une durabilité et une résistance optimales. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche assurant un fonctionnement fiable et une protection contre les contaminants. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 560 kg à une vitesse de 6 km/h ou 700 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une adaptation flexible selon les conditions d'utilisation spécifiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETX 080x80-Ø20 HL85-Type A
EAN
4031582329964
Numéro de matériau S4
199831617
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
700 kg
Capacité de charge à 6 km/h
560 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.27 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6006 2RS
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
85 mm
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
80 mm
Largeur du corps de roue
80 mm
Type d’étanchéité
A
Convient pour/à
linde
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté