Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le moyeu mesure 28 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et aux conditions difficiles. Le corps de la roue est constitué d'acier et de fer, assurant une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. Avec une capacité de charge dynamique de 180 kg à 3 km/h, cette roue est idéale pour les systèmes AMR, les systèmes AGV lourds, les chariots de production, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que pour les applications dans la construction de machines et les systèmes logistiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETP080x30-Ø12 HL28_TBE
EAN
4031582438055
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
180 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.5 kg
Nom du produit
Novatech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6201
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
28 mm
Largeur du bandage
30 mm