Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 70 mm. Le moyeu présente une longueur de 70 mm avec un alésage de 20 mm pour l'axe. La structure combine un corps en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant durabilité et performance. Le système de roulement à billes de précision garantit une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 560 kg à 6 km/h ou 700 kg à 4 km/h, permettant une adaptation optimale selon les conditions d'utilisation et les vitesses de déplacement requises.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETP 080x70-Ø20 HL70
EAN
4031582318623
Numéro de matériau S4
199801021
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
700 kg
Capacité de charge à 6 km/h
560 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.09 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
70 mm
Largeur du bandage
70 mm
Diamètre
80 mm
Largeur du corps de roue
70 mm