80 mm
Novatech
Numéro de commande :
199829776
EAN:
4031582318586
Réf. produit :
ETP 080x60-Ø20 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 60 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage de 20 mm pour l'axe. La structure combine un corps en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant durabilité et performance. Le système de roulement à billes de précision garantit une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux environnements de manutention intensifs.