Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 54 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure combine un corps en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant durabilité et performance. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h, permettant une adaptation optimale selon les conditions d'utilisation et les vitesses de déplacement requises.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETP 080x54-Ø20 HL60
EAN
4031582318579
Numéro de matériau S4
199801654
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
500 kg
Capacité de charge à 6 km/h
400 kg
Capacité de charge statique
1000 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.85 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204ZV
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
54 mm
Diamètre
80 mm
Largeur du corps de roue
54 mm