Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 54 mm. Le moyeu présente une longueur de 54 mm avec un alésage de 20 mm pour l'axe. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est constitué d'acier et de fer pour assurer une robustesse optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 400 kg à une vitesse de 6 km/h ou 500 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution polyvalente pour diverses configurations de chariots et de roulettes industrielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETP 080x54-Ø20 HL54
EAN
4031582318562
Numéro de matériau S4
199830660
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
500 kg
Capacité de charge à 6 km/h
400 kg
Capacité de charge statique
1000 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.87 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
54 mm
Largeur du bandage
54 mm
Diamètre
80 mm
Largeur du corps de roue
54 mm